MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

11 Kategorien mit 27 Artikeln
P-4021224-01

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4021225-01

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4021226-01

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4021227-01

Anbausteckdose

63 A
IP 44
P-4021228-01

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP 44
P-1011009-01

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-1012013-01

Stecker PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP 67
P-1032115-01

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-3011008-01

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-3012013-01

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP 67
Anbausteckdose_3

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

32 A
IP 44