MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

Kupplungen

15 Kategorien mit 137 Artikeln
Neu
P-3011011-01

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP 54
Neu
P-3011012-01

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP 54
Neu
Kupplungen_6

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A
IP 54
P-3011002-01

Kupplung ProTOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-3020001-01

Winkelkupplung

16 A
IP 44
P-3012009-01

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-3042002-05

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-3050002-01

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-3050001-01

Hängekupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-3012007-01

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-3042001-05

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-3011006-01

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP 44
P-3011007-01

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP 44
P-3012011-01

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP 67
P-3012012-01

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP 67