MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Kontakt
Schutzart
Flansch

Gleichstrom

12 Kategorien mit 18 Artikeln
P-4090001-07

Wandsteckdose

16 A
IP 44
P-4090010-07

Wandsteckdose

16 A
IP 67
P-4090008-07

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4090003-07

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4090004-07

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4090005-07

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4090006-07

Anbausteckdose

16 A
IP 67
P-1070001-07

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-1070002-07

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-1080003-07

Stecker PowerTOP® Xtra

63 A
IP 67
P-3070001-07

Kupplung AM-TOP®

16 A
IP 44
P-3070002-07

Kupplung AM-TOP®

16 A
IP 67