MENNEKES Weltweit

Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Anbausteckdosen

28 Kategorien mit 245 Artikeln
P-4021110-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 44
P-4021201-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 44
P-4021112-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 44
P-4022201-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 67
P-4022101-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 67
P-4022103-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 67
P-4021210-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP 44
P-4021211-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP 44
P-4021108-01

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP 44
P-4021221-01

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP 44
P-4021202-01

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP 44
P-4021102-01

Anbausteckdose

63 A
IP 44
P-4021213-01

Anbausteckdose

63 A
IP 44
P-4022116-01

Anbausteckdose

63 A - 125 A
IP 67
P-4022218-01

Anbausteckdose

63 A - 125 A
IP 67
P-4021107-01

Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-4021106-01

Anbausteckdose

16 A - 63 A
IP 44
P-4022107-01

Anbausteckdose

16 A - 63 A
IP 67
P-4021103-01

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-6015310-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015311-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015101-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 20
P-6015212-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015312-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015213-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015018-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015019-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015020-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68