MENNEKES Weltweit

Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Gehäusematerial
Schutzart

Wandsteckdosen abgesichert, abschaltbar-verriegelt

34 Kategorien mit 162 Artikeln
P-4051103-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4051105-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4051106-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4051208-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4051210-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4051211-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4051213-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4051215-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4051216-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4051217-01

Wandsteckdose

125 A
IP 67
P-4053122-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4053123-01

Wandsteckdose

63 A
IP 44
P-4053125-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 44
P-4053226-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4180003-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4053227-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4180004-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4053228-01

Wandsteckdose

125 A
IP 67
P-4053231-01

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP 67
P-4054135-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 44
P-4180006-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4054137-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 44
P-4054138-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 44
P-4054139-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 44
P-4054242-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 67
P-4054243-01

Wandsteckdose

16 A - 63 A
IP 67
P-4054245-01

Wandsteckdose

125 A
IP 67
P-4055046-01

Wandsteckdose

63 A
IP 67
P-4055048-01

Wandsteckdose

125 A
IP 67
P-4056052-01

Wandsteckdose

125 A
IP 67