MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Schutzart

Gerätestecker

17 Kategorien mit 141 Artikeln
P-1031101-01

Wandgerätestecker

16 A
IP 44
P-1031102-01

Wandgerätestecker

16 A
IP 44
P-1031105-01

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1031104-01

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1051001-05

Wandgerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1031205-01

Wandgerätestecker

63 A - 125 A
IP 67
P-1032106-01

Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1032107-01

Aufbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1032108-01

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1032209-01

Anbaugerätestecker

16 A - 63 A
IP 67
P-1032210-01

Anbaugerätestecker

16 A - 63 A
IP 67
P-1032114-01

Anbaugerätestecker

16 A
IP 44
P-1032111-01

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1032112-01

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 44
P-1032113-01

Anbaugerätestecker

63 A
IP 44
P-1032214-01

Anbaugerätestecker

16 A - 32 A
IP 67
P-1032215-01

Anbaugerätestecker

63 A - 125 A
IP 67