MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

Standardstecker

16 Kategorien mit 149 Artikeln
Neu
P-1011012-01

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP 54
Neu
P-1011013-01

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP 54
Neu
Stecker_3

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A
IP 54
P-1011001-01

Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP 44
P-1011002-01

Stecker ProTOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-1020001-01

Winkelstecker VarioTOP®

16 A
IP 44
P-1020003-01

Winkelstecker VarioTOP®

16 A
IP 44
P-1020002-01

Winkelstecker

16 A
IP 44
P-1020004-01

Winkelstecker

16 A
IP 44
P-1020005-01

Winkelstecker

32 A
IP 44
P-1012010-01

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-1011008-01

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 44
P-1052002-05

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-1012008-01

Stecker PowerTOP®

16 A - 32 A
IP 67
P-1011007-01

Stecker PowerTOP® Xtra

63 A
IP 44
P-1012012-01

Stecker PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP 67