MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

internationale Standards

24 Kategorien mit 40 Artikeln
P-6011013-02

Stecker SCHUKO®

16 A
IP 44
P-6011023-02

Stecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6011024-02

Winkelstecker SCHUKO®

16 A
IP 67
P-6012026-02

Gerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6012027-02

Anbaugerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6022002-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-6022001-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-6022003-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 20
P-6024004-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 54
P-6024005-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

10 A
IP 54
P-6024006-02

Anbausteckdose

16 A
IP 54
P-6024007-02

Anbausteckdose

10 A
IP 54
P-6025005-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

13 A
IP 44
P-6025006-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

13 A
IP 44
P-6023006-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

15 A
IP 44
P-6022004-02

Schutzkontakt-Raststeckdose

16 A
IP 20
P-6025007-02

Schutzkontakt-Wandsteckdose

16 A
IP 44
P-6015021-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 68
P-6015022-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 68
P-6015023-02

Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 68
P-6014005-02

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose

16 A
IP 44
P-6015214-02

Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose

16 A
IP 44
P-6013004-02

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose

16 A
IP 44
C-5010183-17

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose

16 A
IP 44