MENNEKES Weltweit

Filter
Produktart
Pole
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

SCHUKO®

27 Kategorien mit 78 Artikeln
P-6015310-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015311-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015101-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 20
P-6015212-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015102-02

Raststeckdose SCHUKO®

16 A
IP 20
P-6015312-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015213-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 54
P-6015018-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015019-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6015020-02

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6014004-02

Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß

16 A
IP 44
P-6015207-02

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP 44
P-6015208-02

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, alpinweiß

16 A
IP 44
P-6015209-02

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, perlweiß oder alpinweiß

16 A
IP 44
P-6013013-02

Wandsteckdose SCHUKO®

16 A
IP 44
P-6013017-02

Wandsteckdose SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6013001-02

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, grau

16 A
IP 44
P-6013002-02

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, grau

16 A
IP 44
P-6013003-02

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, grau

16 A
IP 44
P-6011013-02

Stecker SCHUKO®

16 A
IP 44
P-6011023-02

Stecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6011024-02

Winkelstecker SCHUKO®

16 A
IP 67
P-6012026-02

Gerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6012027-02

Anbaugerätestecker SCHUKO®

16 A
IP 68
P-6012028-02

Kupplung SCHUKO®

16 A
IP 44
P-6012014-02

Kupplung SCHUKO®

16 A
IP 20
P-6012025-02

Kupplung SCHUKO®

16 A
IP 68