MENNEKES AMTRON® Compact Wallbox für das Laden im privaten Bereich, wie z.B. Privatgrundstücken, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN mit integrierter Kabelaufhängung. AUTORISIERUNG - Autostart (ohne Autorisierung) - über einen externen Schaltkontakt Reduzierung des Ladestroms über ein externen Schaltkontakt (Downgrade) ANZEIGE BETRIEBSSTATUS mittels vier verschiedenfarbigen Symbolen: Betriebsbereitschaft: Blau, Ladung aktiv: Grün Wartezeit: Weiss Störung: Rot Ladeleistung bis zu 11 kW Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Gerät einstellbar. Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden. Schieflastbegrenzung Sleep-Modus Welding detection: Schaltausgang für die Ansteuerung eines extern zu verbauenden Arbeitstromauslösers, der im Fehlerfall (klebendes Lastschütz) den Ladepunkt spannungsfrei schalten kann (nur in bestimmten Ländern notwendig). Schutzart IP 54 Stoßfestigkeit IK 10 Farbe Silber (RAL 9006)