MENNEKES AMTRON® Wallbox überzeugt mit zukunftssicherer, smarter Technologie im privaten Bereich. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN mit integrierter Kabelaufhängung. Schutzart IP 54 KOMMUNIKATION / VERNETZUNG Lokal vernetzbar über LAN (RJ45) LADE- UND LASTMANAGEMENT Anbindung intelligenter Energiemanagementsysteme über Modbus TCP oder EEBus*. Zukünftige Anbindung an Smart Meter Gateway direkt über EEBus* oder über ein externes Energiemanagementsystem. Anbindung eines externen MODBUS TCP Zählers für den lokalen Blackoutschutz. Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert: Betriebsbereitschaft, Ladung läuft, Wartezeit und Störung werden durch die Farben Blau, Grün, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 3,7 kW (1ph) / 11 kW (3ph) Die max. Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Gerät einstellbar. Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung. DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA Keine eichrechtskonforme Datenübertragung möglich. Keine Nachrüstung auf Eichrechtskonformität möglich. Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden. AUTORISIERUNG via Autostart oder RFID-Karte** 3 User RFID-Karten im Lieferumfang *EEBus wird erst mit einem späteren Softwareupdate zur Verfügung gestellt. **Exporte von Ladestatistiken und Auswertungen sowie Benutzerverwaltungen sind nicht möglich.