MENNEKES® AMTRON® Wallbox für die Nutzung in der privaten Garage, für Parkflächen von Mehrfamilienhäusern, Firmen- und Hotelparkflächen. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN mit integrierter Kabelaufhängung. Schutzart IP 54 Der Betriebsstatus der Wallbox wird durch vier verschiedenfarbige LEDs visualisiert. Betriebsbereitschaft, Ladung läuft, Wartezeit und Störung werden durch die vier LEDs in den Farben Blau, Grün, Weiss und Rot angezeigt. Ladeleistung bis zu 11 kW Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Gerät einstellbar. Ladesteckdose Typ 2 für Mode 3 Ladung mit Klappdeckel und Entriegelungsfunktion für den Ladestecker bei Stromausfall MULTIFUNKTIONS-TASTER zum Beenden des Ladevorgangs mit Auslösefunktion für den Fehler- stromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion für Leitungs- und Fehlerstrom- schutzschalter Zum Starten des Ladevorgangs ist keine vorherige Autorisierung notwendig. Personenschutz Fehlerstromschutzschalter FI TYP B allstromsensitiv, 4p 40A 0,03A Absicherung des Ladekabels durch Leitungsschutzschalter 16A C, 3p