MENNEKES Ladesäule für den öffentlichen Bereich für die Ladung elektrischer Fahrzeuge gemäß IEC 61851 anschlussfertig verdrahtet mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften: BETRIEBSARTEN: lokal organisiert (kein Backend):   -  Betriebsart 1 - Stand alone / Dauerautorisierung   -  Betriebsart 2 - Alle Ladekarten freigeschaltet   -  Betriebsart 3 - Lokale Ladekartenorganisation zentral organisiert (via Backend):   -  Betriebsart 4 - Professioneller Betrieb Integrierter RFID-Kartenleser (Mifare 13,56 Mhz) Mobilfunk-Vernetzung über eingebautes Modem per Open-Charge-Point-Protocol (OCPP) zum Backend des Energieversorgers/Netzbetreibers Zwei Ladepanel mit jeweils einer Steckdose Typ 2 bis 22kW mit DECKELVERRIEGEUNG: Nach erfolgreicher AUTORISIERUNG wird der Zugang zum jeweiligen Ladepunkt ermöglicht. EINHANDBEDIENUNG für Typ 2 Steckdosen: Einfaches Einstecken des Ladesteckers mit nur einer Hand. Die eingebauten Schwenkklappen werden durch das Einstecken des Ladesteckers geöffnet. ENTRIEGELUNGS-Funktion für den Ladestecker bei Stromausfall. Automatische Beheizung der Ladesteckdose Typ 2 bei Unterschreitung einer Außentemperatur von ca. 3°C zur Vermeidung von Vereisungen. AUTO-SWITCH-FUNKTION für die Typ 2 Steckdose: Automatische Umschaltung von 22kW auf 11kW bei der Verwendung von dreiphasigen Ladekabeln 20A bzw. von 7,4kW auf 3,7kW bei der Verwendung von einphasigen Ladekabeln 20A. Absicherung der Typ 2 Steckdosen durch LS-Schalter 16A 3p+N bzw. 32A, 3p+N in Abhängigkeit von dem verwendeten Ladekabel. Detaillierte Benutzerführung mittels beleuchtetem Klartext-Display. Zwei Befestigungs- und Kontaktiereinheiten (BKE) zur Aufnahme je eines eHz-Zählers pro Ladepunkt. *Eichrechtkonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064. Übermittlung signierter Zählwerte im EDL40-Modus (SML-Protokoll). Mit zwei SMART-METER-Zählern (eHz) EDL21 für die separate Leistungsmessung des jeweiligen Ladepunktes. SYSTEMMONITORING: Überwachung von FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und Lastschütz sowie Übermittlung des Signals zu einem Backendsystem. Zusätzlich erfolgt die Anzeige einer Störung in verschlüsselter Form im DISPLAY der Ladestation. Je Ladepanel ein FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER FI TYP B allstromsensitiv. THERMOMANAGEMENT Aktive Belüftung und Temperaturregelung zur Vermeidung von zu hohen Temperaturen. Stahlblechgehäuse, grundiert, verzinkt, pulverbeschichtet, Schutzgrad IP 44, Doppelschließung für zwei Profilzylinder, bestückt mit einem Profilzylinder. Gehäusegröße: 1600x400x300mm (HxBxT) Im Gehäuse integrierter HAUSANSCHLUSSKASTEN zum Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz mit 3x63A Sicherungseinsätzen NH00. Anschlussklemmen für Energieanschluss: 4x95mm² Zur sicheren und einfachen Befestigung empfehlen wir ausdrücklich: 18515 Fundamentplatte Optionales Zubehör: 18517 Fundament-Befestigungs-Set