MENNEKES TAB konforme Ladesäule für den öffentlichen Bereich für die Ladung elektrischer Fahrzeuge gemäß IEC 61851, VDE AR 4101 und 4102 Anschlussfertig verdrahtet: Frontseite mit Zugang für den Betreiber Rückseite mit Zugang für Betreiber und Netzbetreiber Jeweils abschließbar inklusive Doppelschließung bestückt mit einem Halb-Profilzylinder. Stahlblechgehäuse, grundiert, verzinkt, pulverbeschichtet, Schutzgrad IP 44 Nutzerführung mittels beleuchteten Klartext-Display.s AUTORISIERUNG per RFID-Ladekarte. Modem und Antenne für Mobilfunk-Vernetzung zum Backend, Kommunikation per OCPP Protokoll. 2 x MENNEKES Ladesteckdose Typ 2 22 kW Zugangs- und Sabotageschutz durch verriegelbare Schwenkklappen. Einhandbedienung ENTRIEGELUNGS-Funktion bei Stromausfall Automatische Beheizung AUTO-SWITCH-FUNKTION Zwei SMART-METER-Zähler (eHz) EDL21 *Eichrechtkonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064. Übermittlung signierter Zählwerte im EDL40-Modus (SML-Protokoll). SYSTEMMONITORING Zwei FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER FI Typ B HAUSANSCHLUSSKASTEN mit NH00 3x63 A Zwei laienbedienbare Trennschalter (SH-Schalter 40 A) Ein Zählerplatz für zwei eHz als Übergabezähler für den Netzbetreiber Freier Bauraum von 12 TE für Zusatzkomponenten, z.B. für Smart-Meter-Gateway Schutzart: Schutzklasse II (Schutzisolierung) Berührungsschutz (Fingersicherheit IPxxB) für Zähler und Energieverteilung Ladecontroller mit LASTMANAGEMENT NOTFALL-Ladung: Laden bei temporärer Unterbrechung der Mobilfunkverbindung. Gehäusegröße: 1775x460x415mm (HxBxT) optional bestellbar: - Vorbereitung für Smart-Meter Gateway - Blitzstromableiter Typ 1 / 2   alternativ  Überspannungsableiter Typ 2