MENNEKES TAB konforme Ladesäule für den öffentlichen Bereich für die Ladung elektrischer Fahrzeuge gemäß IEC 61851, VDE AR 4101 und 4102 Anschlussfertig verdrahtet: Frontseite mit Zugang für den Betreiber Rückseite mit Zugang für Betreiber und Netzbetreiber Jeweils abschließbar inklusive Doppelschließung bestückt mit einem Halb-Profilzylinder. Stahlblechgehäuse, grundiert, verzinkt, pulverbeschichtet, Schutzgrad IP 44 Nutzerführung mittels beleuchteten Klartext-Displays AUTORISIERUNG per RFID-Ladekarte Modem und Antenne für Mobilfunk-Vernetzung zum Backend, Kommunikation per OCCP Protokoll 2 x MENNEKES Ladesteckdose Typ 2 22 kW Zugangs- und Sabotageschutz durch verriegelbare Schwenkklappen Einhandbedienung ENTRIEGELUNGS-Funktion bei Stromausfall Automatische Beheizung AUTO-SWITCH-FUNKTION Zwei SMART-METER-Zähler (eHz) EDL21 (Ladepunktzähler) *Eichrechtkonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064. Übermittlung signierter Zählwerte im EDL40-Modus (SML-Protokoll). SYSTEMMONITORING Zwei FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER FI Typ B HAUSANSCHLUSSKASTEN mit NH00 3x63 A Ein laienbedienbarer Trennschalter (SH-Schalter 50 A) Zählerplatz für einen Drei-Punktzähler (Übergabepunkt Netzbetreiber, dauerbelastungsfähiger Drei-Punkt Zähler nicht im Lieferumfang) Schutzart: Schutzklasse II (Schutzisolierung) Berührungsschutz (Fingersicherheit IPxxB) für Zähler und Energieverteilung Ladecontroller mit LASTMANAGEMENT NOTFALL-Ladung: Laden bei temporärer Unterbrechung der Mobilfunkverbindung Gehäusegröße: 1775x460x415mm (HxBxT) Farbe: Front und Deckel: Silber-Grau (RAL 9006) Seiten und Rückseite: Weiss (RAL 9010) optional bestellbar: - Vorbereitung für Smart-Meter Gateway - Blitzstromableiter Typ 1 / 2   alternativ  Überspannungsableiter Typ 2