MENNEKES Wand-Ladestation für den öffentlichen Bereich für die Ladung elektrischer Fahrzeuge gemäß IEC 61851 anschlussfertig verdrahtet mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften: Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation für die MENNEKES Abrechnungsdienstleistung wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Dieser Service ist nur in Deutschland möglich. Die MENNEKES Abrechnungsdienstleistung ist ein Produkt der MENNEKES Digital Service GmbH. MENNEKES Digital Service GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG. Detaillierte Informationen (Nutzungsbedingungen) und den Download bzw. Zugang zur (Web-)App erhalten Sie unter www.chargeupyourday.de. BETRIEBSARTEN: lokal organisiert (kein Backend):   -  Betriebsart 1 - Stand alone /      Dauerautorisierung   -  Betriebsart 2 - Alle Ladekarten      freigeschaltet   -  Betriebsart 3 - Lokale      Ladekartenorganisation zentral organisiert (via Backend):   -  Betriebsart 4 -      Professioneller Betrieb Integrierter RFID-Kartenleser (Mifare 13,56 Mhz) Mobilfunk-Vernetzung über eingebautes Modem (GPRS, UMTS, LTE) per Open-Charge-Point-Protocol (OCPP) zum Backend des Energieversorgers/Netzbetreibers in Verbindung mit dem MENNEKES eMobility-Gateway ativo oder einer Ladestation Smart* ativo und leitungsgebundener Vernetzung der Ladestation per RS485 Bus Ein Ladepanel mit einer Steckdose Typ 2 für Mode 3 Ladung bis 22kW Ladeleistung, mit Deckelverriegelung: Nach erfolgreicher AUTORISIERUNG wird der Zugang zum jeweiligen Ladepunkt ermöglicht. EINHANDBEDIENUNG für Typ 2 Steckdosen: Einfaches Einstecken des Ladesteckers mit nur einer Hand. Die eingebauten Schwenkklappen werden durch das Einstecken des Ladesteckers geöffnet. ENTRIEGELUNGS-Funktion für den Ladestecker bei Stromausfall. Automatische Beheizung der Ladesteckdose Typ 2 bei Unterschreitung einer Außentemperatur von ca. 3°C zur Vermeidung von Vereisungen. AUTO-SWITCH-FUNKTION für die Typ 2 Steckdose: Automatische Umschaltung von 22kW auf 11kW bei der Verwendung von dreiphasigen Ladekabeln 20A bzw. von 7,4kW auf 3,7kW bei der Verwendung von einphasigen Ladekabeln 20A. Absicherung der Typ 2 Steckdosen durch LS-Schalter 16A 3p+N bzw. 32A, 3p+N in Abhängigkeit von dem verwendeten Ladekabel. Detaillierte Benutzerführung mittels beleuchtetem Klartext-Display. Zwei Befestigungs- und Kontaktiereinheiten (BKE) zur Aufnahme je eines eHz-Zählers pro Ladepunkt. *Eichrechtkonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064. Übermittlung signierter Zählwerte im EDL40-Modus (SML-Protokoll). Mit zwei SMART-METER-Zählern (eHz) EDL21 für die separate Leistungsmessung des jeweiligen Ladepunktes. SYSTEMMONITORING: Überwachung von FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Lastschütz, Drehfeld, Unterspannung, Phasenausfall sowie Übermittlung des Signals zu einem Backendsystem. Zusätzlich erfolgt die Anzeige einer Störung in verschlüsselter Form im DISPLAY der Ladestation. Mit einem FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER FI TYP B 30mA, 40A 4p, allstromsensitiv Formschönes, robustes Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet, abschließbar, Schutzart IP 44 Gehäusegröße: 1380x350x250mm (HxBxT) Farbe: Schwarz (RAL 9005) Panel-Farbe: Silber Der Nennstrom der Vorsicherung der Zuleitung darf max. 100A betragen. Anschlussklemmen für den Energieanschluss: 5x25mm² jeweils als Doppelanschlussklemme ausgeführt