MENNEKES Wand-Ladestation für den öffentlichen Bereich für die Ladung elektrischer Fahrzeuge gemäß IEC 61851 anschlussfertig verdrahtet mit folgenden Funktionen und technischen Eigenschaften: BETRIEBSARTEN: lokal organisiert (vernetzt zu SMART-Ladesystem oder eMobility Gateway): - Betriebsart 1 - Stand alone / Dauerautorisierung - Betriebsart 2 - Alle Ladekarten freigeschaltet - Betriebsart 3 - Lokale Ladekartenorganisation zentral organisiert (via Backend): - Betriebsart 4 - Professioneller Betrieb Integrierter RFID-Kartenleser (Mifare 13,56 Mhz) Mobilfunk Vernetzung zum Backend des Energieversorgers/Netzbetreibers in Verbindung mit dem MENNEKES® E-Mobility-Gateway und leitungsgebundener Vernetzung der Ladestation per RS485 Bus Ein Ladepanel mit einer Steckdose Typ 2 für Mode 3 Ladung bis 22kW Ladeleistung, mit Deckelverriegelung: Nach erfolgreicher AUTORISIERUNG wird der Zugang zum jeweiligen Ladepunkt ermöglicht. EINHANDBEDIENUNG für Typ 2 Steckdose: Einfaches Einstecken des Ladesteckers mit nur einer Hand. Die eingebauten Schwenkklappen werden durch das Einstecken des Ladesteckers geöffnet. ENTRIEGELUNGS-Funktion für den Ladestecker bei Stromausfall. Automatische Beheizung der Ladesteckdose Typ 2 bei Unterschreitung einer Außentemperatur von ca. 3°C zur Vermeidung von Vereisungen. AUTO-SWITCH-FUNKTION für die Typ 2 Steckdose: Automatische Umschaltung von 22kW auf 11kW bei der Verwendung von dreiphasigen Ladekabeln 20A bzw. von 7,4kW auf 3,7kW bei der Verwendung von einphasigen Ladekabeln 20A. Absicherung der Typ 2 Steckdose durch LS-Schalter 16A 3p+N bzw. 32A, 3p+N in Abhängigkeit von dem verwendeten Ladekabel. Detaillierte Benutzerführung mittels beleuchtetem Klartext-Display. Befestigungs- und Kontaktiereinheit (BKE) zur Aufnahme eines eHz-Zählers. *Eichrechtkonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064. Übermittlung signierter Zählwerte im EDL40-Modus (SML-Protokoll). Ausgestattet mit einem SMART-METER-ZÄHLER (eHz) EDL21 mit emoc Zusatzfunktion für die eichrechtkonforme Signatur der Ladedaten. SYSTEMMONITORING: Überwachung von FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Lastschütz, Drehfeld, Unterspannung, Phasenausfall sowie Übermittlung des Signals zu einem Backendsystem. Zusätzlich erfolgt die Anzeige einer Störung in verschlüsselter Form im DISPLAY der Ladestation. Mit einem FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER FI TYP B 30mA, 40A 4p, allstromsensitiv. Formschönes, robustes Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet, abschließbar, Schutzart IP 44 Gehäusegröße: 735x352x231mm (HxBxT) Farbe: Schwarz (RAL 9005) Panel-Farbe: Silber Anschlussklemmen für den Energieanschluss: 5x25mm² jeweils als Doppelanschlussklemme ausgeführt