Formschöne witterungsbeständige Edelstahlsäule (V2A) für die Montage von zwei AMTRON® Heimladestation Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem Zugang, z.B. Hotel- und Firmenparkplätze Befestigung auf Sockel oder Fundament Gewicht: 26 kG Abmessungen ohne Fuß: 1.330 x 300 x 120 mm (H x B x T) Es können alle Varianten des AMTRON® (z.B. AMTRON® Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON® Compact. Der AMTRON® Compact hat andere Befestigungsmaße und passt daher nicht auf das Produkt.