Formschöne Betonstandsäule mit Schutzdach für AMTRON® Glatte witterungsbeständige Oberfläche Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem Zugang, z.B. Hotel- oder Firmenparkplätze. Montage von einer AMTRON® Wallbox pro Betonstandsäule Kabelzuführung von unten mittels zwei integrierten Leerrohren Befestigung auf bauseits zu errichtendem Sockel oder Fundament Abmessungen Betonstandfuß: H/B/T 1400/310/190 mm Material: Beton C 35/45 Farbe: Hellgrau Abmessungen Schutzdach: H/B/T 435/300/190 mm Material: Edelstahl V2A Gesamthöhe von Betonstandsäule mit montiertem Wetterschutzdach: 1530 mm Gesamtgewicht: ca. 133 kg Die Hinweise zum produktspezifischen Leistungs- umfang sind zu beachten. Hinweis: Die Betonsäule kann nicht mittig auf dem Fertigfundament positioniert werden. Es entsteht ein Überhang. Es können alle Varianten des AMTRON® (z.B. AMTRON® Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON® Compact. Der AMTRON® Compact hat andere Befestigungsmaße und passt daher nicht auf das Produkt.