MENNEKES eMobility-Gateway ativo zur intelligenten Vernetzung von Ladesystemen und zur Anbindung an Backendsysteme. Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation für die MENNEKES Abrechnungsdienstleistung wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Dieser Service ist nur in Deutschland möglich. Die MENNEKES Abrechnungsdienstleistung ist ein Produkt der MENNEKES Digital Service GmbH. MENNEKES Digital Service GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG. Detaillierte Informationen (Nutzungsbedingungen) und den Download bzw. Zugang zur (Web-)App erhalten Sie unter www.chargeupyourday.de. Mit dem MENNEKES eMobility-Gateway können verschiedene MENNEKES Ladesysteme vernetzt werden (z.B. Premium Ladesäulen, Wand-Ladestationen Premium, AMTRON Premium). Pro Gateway können bis zu 16 Ladepunkte via RS-485-Bus (Topologie: Linie)vernetzt werden. Integriertes Lade- und Lastmanagement: - garantiert Betriebssicherheit - erhöht die Verfügbarkeit der Ladepunkte - vermeidet kostspielige Leistungsspitzen Steht nicht ausreichend Netzanschluss-Strom zur Verfügung so werden die Ladeströme der angeschlossenen Ladepunkte reduziert. Weitere Lademanagement-Funktionen: - Downgrade-Eingang für den   Netzanschluss-Strom - Detektion Ladeende/Ladepause - VIP-Ladung (nur bei lokaler Vernetzung) Bei lokaler Vernetzung: - lokale Whitelist - lokale Transaktionsliste Für Backend Vernetzung: - Kommunikation per Mobilfunk  (SIM-Karte ist im Lieferumfang) - alternative Kommuniaktion per LAN - Protokoll OCPP 1.5 Das Gerät ist für die ortsfeste Montage im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Das Kunststoffgehäuse ist mit einem Schlüssel abschließbar. Die Schließung ist für alle Gateway-Gehäuse verschieden. Optional kann eine gleichschließende Variante bestellt werden. Gehäuse: Oberteil PBT/PC grau in silber lackiert Unterteil PBT/PC schwarz 250x250x100 mm (HxBxT) Bestückung: 1x ACU Abrechnungseinheit 2x LTE-Antenne 1x Schaltnetzteil 12V/1A Beiliegend: 2x Schlüssel 3x Membran-Kabeleinführung CLIXX 20 1x Membran-Kabeleinführung CLIXX 25 3x Quixx-Membrantülle EMT 32 IP66 2x Verschlussstopfen Ø15,6 2x Verschlussstopfen Ø24,6 4x Fischer Universaldübel UX 8 x 50 R 4x Senkkopfschraube-SPS A2 5,0x50 T25 Leitungseinführungen oben: 1x M25 verschlossen 3x M20 verschlossen Leitungseinführungen unten: 1x M25 verschlossen 3x M20 verschlossen Leitungseinführungen hinten: 3x M32 verschlossen Anschlussmöglichkeiten: 1x Klemmleiste 3x 2,5mm²