Choose your country

MENNEKES

Beeindruckende Referenzen weltweit

Kategorie, Produkte
Branche
Land
ABS
ABS
Italien
  • 5er AMAXX® in CombiTOWER®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdose DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 32 A
  • FI- und LS-Schalter
AIRBUS
AIRBUS
Vereinigte Staaten von Amerika
  • 4er AMAXX®
  • Schutzart IP 44
  • CEE-Steckdosen 16 A, 5 p, 2 h, > 50 V
  • LS-Schalter
Containerhafen Grangemouth
Containerhafen Grangemouth
Großbritannien
  • Drei 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung 32 A
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • NH Sicherungs-Unterteil
  • FI- und LS-Schalter
Dr. Oetker
Dr. Oetker
Kanada
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart Type 3R
  • Steckdose NEMA 5-20R GFCI mit Schutzabdeckung
  • CEE-Steckdose
  • FI- und LS-Schalter
EGAT
EGAT
Thailand
  • Zwei 5er AMAXX®
  • Schutzart IP 67
  • CEE-Steckdosen DUO abschaltbar mit mechanischer Verriegelung bis 63 A
  • FI- und LS-Schalter
Electrabel
Electrabel
Belgien
  • 3er AMAXX®
  • Schutzart IP 44
  • Schutzkontakt-Steckdosen nach französisch/belgischer Norm mit Kindersicherung
  • Einphasen-Transformator
  • CEE-Steckdosen 20-25 V
  • FI- und LS-Schalter (allpolig)

Sie haben Fragen zu unseren Referenzen? Gerne sind wir für Sie da: