AMAXX® Steckdosen-Kombination - Bestellnr. 930026

hohe Chemikalienbeständigkeit aus AMELAN®

mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten

anschlussfertig verdrahtet

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert

Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe



Technische Informationen
Bestückung

6 SCHUKO® 16A, 230V

Max. Strombelastung
Absicherung

1 FI 40A, 4p, 0,03A

6 LS 16A, 1p, C

Vorsicherung max.100 A
InA29 A
RDF0,9
Anschluss / Zuleitung

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Gehäusegröße

390 x 225 mm (H x B)

Schutzgrad
IP 44

Maßzeichnung

Downloads
Ausschreibungstext

« Zurück
»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+