Produkte » Produktinformationen » Industriesteckvorrichtungen » AMAXX® Montagevorteile

AMAXX®. Leichter Anschluss. Offen für Alles.

  • 1. Vorziehbare Tragschienen.
    Durch die vorziehbaren Tragschienen und den großen, glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der Anschluss großer Leitungen wesentlich erleichtert.

    2. Ein-Mann-Montage.
    Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwenderfreundlichen Außenbefestigung.

    3. Anscharniertes Gehäuseoberteil.
    Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert die Anschlussarbeit.

    4. Einsatzbereit.
    Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.

  • Beide Hände frei, weil Sichtfenster nach unten klappbar. Die Fenster sind mittels Vorhängeschloss abschließbar, Gehäuse plombierbar. Generell schräge  Steckrichtung, auch bei Steckdosen SCHUKO®. Besonders schnelles Öffnen und Schließen des Gehäuses durch unverlierbare Doppelgewinde- Deckelschrauben.

  • AMAXX® Kombinationen – anflanschbar

    Der durchdachte Aufbau garantiert größtmögliche Flexibilität. Alle Gehäuse sind 225 mm breit. Vertikales Aneinanderreihen von unmontierten Gehäusen ist problemlos möglich. Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft, so dass die Installation vor Ort schnell erledigt ist.

  • Zwei AMAXX® Gehäuse vertikal zusammenführen:

    Sie haben die Möglichkeit, unmontierte AMAXX®
    Gehäuse bei Bedarf übereinander abstandsfrei zu
    montieren.
    Kombizange an den dünnen Ausbruchkanten ansetzen und die vorgestanzten Ausbruchkanten mit der Kombizange herausbrechen.Die Gehäuseteile können zusammengeführt werden.


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+