Erdkabel-Übergangskasten

für Lichtmaste ab 82 mm Innen-Ø

Rauchglasdeckel

Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø

5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm²

mit Verschraubungen M 20, 1 x offen und 1 x geschlossen

vorverdrahtet

Abbildung 10896 Verpackungseinheit 15 Stück Artikelgruppe 9812

Ein Klick auf die Bestellnummer zeigt die Details zum gewünschten Artikel.

Bestellnummer
10896 D-Sicherungssockel 2 x D 01 (E 14)
* Kinderschutz

»
FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+