PowerTOP® Xtra. Stecker und Kupplungen für härteste Bedingungen.


  • Einfache und schnelle Montage.

    Deutlich kürzere Montagezeiten durch weitgehend werkzeugfreie Montage. Verriegelungsschieber statt Schrauben und besonders leichtgängige Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz.

  • Griffig, robust und sicher.

    Beste Griffigkeit - auch mit Handschuhen - bei Feuchtigkeit, Schnee und Schmutz. Hohe mechanische Belastbarkeit durch gummierte Griffflächen und ergonomische Formgebung. Sichere Bedienung durch integrierte Klappdeckelöffnungshilfe.

    Sauber.

    Durch geschlossene, leicht zu reinigende Oberflächen.
    Neue Verschraubungen ohne Gewindespalt.
    Schraubenlose Verbindung zwischen Haube und Vorderteil.

  • Schnell. 

    Durch neuartige Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Verriegelung. Angespritzte, unverlierbare Dichtungen.
    Verriegelungsschieber statt Schrauben erlauben deutlich kürzere Montagezeiten.

    Sicher und geprüft.

    Vernickelte Stifte und hochwärmebeständige Kontaktträger.

  • Bewährt.

    Seit Jahren in der Praxis bewährte Kontakt- und Anschlusstechnik durch SoftCONTACT (63A), Torsionsfeder-Kontakt (125A) und Rahmenklemmen - jetzt mit Kombikopf- (63A) und Inbusschrauben (125A).


FacebookLinkedInTwitterXingYoutubeGoogle+