UVP inkl. MwSt.
Die Wallbox AMTRON® Charge Control wurde speziell für das komfortable, flexible Solarladen zu Hause entwickelt und überzeugt mit smarter, zukunftssicherer Technologie. Ein besonders positiver Aspekt, der die Ladelösung sehr flexibel einsetzbar macht: AMTRON® Charge Control lässt sich intelligent mit Heim-Energie-Management-Systemen aller führenden Hersteller – z. B. der ASKI Industrie-Elektronik GmbH, ENIT Systems Energy IT GmbH, SMA Solar Technology AG oder Viessman Climate Solutions SE – und der Solaranlage vernetzen. Auch ein späteres Update auf EEBus und die direkte Anbindung an ein Smart Meter Gateway wurden berücksichtigt. Darüber hinaus ermöglichen beigelegte und bereits angelernte RFID-Chips den beschränkten Zugang zur Wallbox. Alternativ kann der AMTRON® Charge Control auch ohne Autorisierung gestartet werden. Einstellungen an der Wallbox werden einfach per Weboberfläche vorgenommen. So lassen sich Ladevorgänge regulieren, Statistiken exportieren, individuelle Solarladefunktionen einstellen sowie verschiedene Nutzer anlegen und verwalten. Dienstwagenfahrer können ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge in wenigen Schritten ausweisen und mit ihrem Arbeitgeber abrechnen. Über das Zählerfenster kann der Verbrauch auch außen am Gerät abgelesen werden.
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID |
|---|---|
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
LAN LAN zum externen Energie Management System LAN zum Professional Ladesystem |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
| Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
| Produktfarbe |
Silber (RAL 9006) |
| Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
| Leitungsschutz |
C-16A, 3p, 10kA |
| Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® Charge Control 11 1349401
AMTRON® Charge Control 11 1349401