UVP inkl. MwSt.
Das MENNEKES ativo 4Business Paket ohne SIM-Karte (18614MA) bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, AMTRON® 4Business 760 Ladestationen mit dem MENNEKES ativo Abrechnungssystem nachzurüsten. Dieses Set enthält alle notwendigen Komponenten, um die Verwaltung und Abrechnung des Ladestroms zu optimieren. Im Lieferumfang sind eine Betriebsanleitung für Betreiber, eine Betriebsanleitung für Installateure sowie ein QR-Code-Aufkleber MENNEKES ativo enthalten. Mit diesem Nachrüstset können Betreiber von Ladestationen die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ihrer Anlagen erheblich steigern. Das MENNEKES ativo System ermöglicht eine präzise Abrechnung und einfache Verwaltung, was sowohl für Betreiber als auch für Nutzer hilfreich ist. Die Vorteile auf einen Blick: einfache Nachrüstung ohne SIM-Karte, optimierte Verwaltung sowie Abrechnung des Ladestroms und Kompatibilität mit der Wallbox AMTRON® 4Business 760. Erleben Sie die Vorteile einer modernen und effizienten Ladeinfrastruktur mit dem MENNEKES ativo 4Business Paket.
ativo 4Business Paket ohne SIM-Karte 18614MA