Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC

1.149 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der Edelstahlsäule für zwei AMTRON® Professional Twincharge werden die Doppelwallboxen schnell und einfach zu freistehende Ladestationen. Dabei wird der Standfuß aus Edelstahl auf einem Sockel oder Fundament befestigt und so zu einer langlebigen und hochwertigen Lösung, die witterungsbeständig ist und die Montage von zwei AMTRON® Doppelwallboxen pro Edelstahlsäule ermöglicht – ideal für den Einsatz im Außenbereich und wenn wenig Platz für die Errichtung von Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht.
  • Bestellnr.18633SW
  • EAN4015394304937

Details

Richtlinien

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

Passende Produkte

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 C2 ativo 151612202MA

AMTRON® Professional TCX 22 C2 ativo

Bestellnr. 151612202MA

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2 151632202

AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2

Bestellnr. 151632202

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2 ativo 151632202MA

AMTRON® Professional TCX PnC 22 C2 ativo

Bestellnr. 151632202MA

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 C2 151812202

AMTRON® Professional+ TCX 22 C2

Bestellnr. 151812202

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 C2 ativo 151812202MA

AMTRON® Professional+ TCX 22 C2 ativo

Bestellnr. 151812202MA

MENNEKES AMTRON®Professional+ TCX PnC 22 C2 ativo 151832202MA

AMTRON®Professional+ TCX PnC 22 C2 ativo

Bestellnr. 151832202MA

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 C2 151612202

AMTRON® Professional TCX 22 C2

Bestellnr. 151612202

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2 151832202

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 C2

Bestellnr. 151832202

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 151612402

AMTRON® Professional TCX 22

Bestellnr. 151612402

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 151812402

AMTRON® Professional+ TCX 22

Bestellnr. 151812402

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 151632402

AMTRON® Professional TCX PnC 22

Bestellnr. 151632402

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 151832402

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22

Bestellnr. 151832402

MENNEKES AMTRON® Professional TCX 22 ativo 151612402MA

AMTRON® Professional TCX 22 ativo

Bestellnr. 151612402MA

MENNEKES AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo 151632402MA

AMTRON® Professional TCX PnC 22 ativo

Bestellnr. 151632402MA

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo 151832402MA

AMTRON® Professional+ TCX PnC 22 ativo

Bestellnr. 151832402MA

MENNEKES AMTRON® Professional+ TCX 22 ativo 151812402MA

AMTRON® Professional+ TCX 22 ativo

Bestellnr. 151812402MA

Passendes Zubehör

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

MENNEKES Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T 18517

Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T

Bestellnr. 18517

MENNEKES Fertigfundament Version 2 86005000

Fertigfundament Version 2

Bestellnr. 86005000