MENNEKES
MENNEKES Wetterschutzdach 15683

Wetterschutzdach 15683

  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • mit Seitenwänden
  • Haube von der Rückwand abnehmbar
  • zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530
  • geeignet für AMAXX®- Kombinationen mit 4 oder 5 Segmenten
  • Maße (H x B x T): 758 x 254 x 280 mm
  • Oberfläche: Edelstahl blank
  • Bestellnr.15683
  • EAN4015394226437
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wetterschutzdach 15683

Richtlinien

Wetterschutzdach 15683

Passende Produkte

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 941265

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 941265

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950003

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950004

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950007

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950010

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950009

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950030

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950040

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950041

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950041

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940008

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940006

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940002

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940005

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940012

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940015

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940015

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940018

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940018

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 2 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 940080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 940080

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Passendes Zubehör

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES Standsäule 15530

Standsäule

Bestellnr. 15530

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), Oberfläche: Edelstahl blank (Grundständer für Schutzdächer 15682 und 15683), Höhe ca. 1300 mm