MENNEKES
MENNEKES CombiTOWER® 15740
MENNEKES CombiTOWER® 15740 images3d

CombiTOWER® 15740

  • mit abschließbarer Tür
  • aus Edelstahl mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm
  • geeignet für AMAXX® Kombinationen mit 5 Segmenten
  • Edelstahl blank
  • Bestellnr.15740
  • EAN4015394240259
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

CombiTOWER® 15740

Richtlinien

CombiTOWER® 15740

Passende Produkte

CombiTOWER® 15740

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950003

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950004

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950007

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950009

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950010

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950030

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950040

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950041

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950041

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4