MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97719
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97719 images3d

2-fach-Steckdose 97719

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
  • Bestellnr.97719
  • EAN4015394093817
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 97719

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1339 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 97719