Anbausteckdose TM 22189A
| Ampere | 125 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 |
| Flansch | 114x110 mm |
| Bohrloch | 90x90 mm |
| Neigung | 15 ° |
| Gewicht | 1232 g |
| Prüfzeichen |
VDE EAC |
Anbausteckdose TM 22189A