MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94351RO
MENNEKES 3KRAFT® 94351RO images3d

3KRAFT® 94351RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94351RO
  • EAN4015394207948
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94351RO

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 927 g

Richtlinien

3KRAFT® 94351RO

Passendes Zubehör

3KRAFT® 94351RO

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106123

Ketten-Set

Bestellnr. 106123

zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442