Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94353RO
MENNEKES 3KRAFT® 94353RO images3d

3KRAFT® 94353RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94353RO
  • EAN4015394208006
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94353RO

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² und 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1200 g

Richtlinien

3KRAFT® 94353RO