MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94357RO
MENNEKES 3KRAFT® 94357RO images3d

3KRAFT® 94357RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94357RO
  • EAN4015394208129
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94357RO

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1720 g

Richtlinien

3KRAFT® 94357RO

Passendes Zubehör

3KRAFT® 94357RO

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106123

Ketten-Set

Bestellnr. 106123

zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442