MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 7513001
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 7513001 images3d

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 7513001

  • Gehäuse aus Vollgummi
  • schwarz
  • anschlussfertig verdrahtet
  • tragbar, stapelbar
  • anscharnierter Deckel
  • mit Edelstahl-Schnellverschluss
  • Bestellnr.7513001
  • EAN4015394262022
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 7513001

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 14445 g
Länge 360 mm
Höhe 330 mm
Breite 340 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenkombination mit FI Typ A 7513001