MENNEKES
MENNEKES Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84374
MENNEKES Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84374 images3d

Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84374

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
  • Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
  • Bestellnr.84374
  • EAN4015394169239
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84374

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 100 A
InA 44 A
RDF 0,7
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP43
Gehäusematerial Metall
Gewicht 19000 g
Höhe 520 mm
Breite 360 mm
Tiefe 200 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84374