MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92909
MENNEKES DELTA-BOX 92909 images3d

DELTA-BOX 92909

  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92909
  • EAN4015394088530
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92909

CEE 16 A, 5 p, 400 V 3
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2007 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92909

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92909

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441