Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® s Steckdosenkombination 960005
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 | 
|---|---|
| SCHUKO® | 3 | 
| Datensteckdosen | 1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6 | 
| Vorsicherung max. | 16 A | 
| InA | 16 A | 
| Anschluss / Zuleitung | 
 | 
| Schutzart | IP44 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff | 
| Gewicht | 2190 g | 
| Höhe | 650 mm | 
| Breite | 112,5 mm | 
AMAXX® s Steckdosenkombination 960005
AMAXX® s Steckdosenkombination 960005