MENNEKES
MENNEKES AMAXX® s Befestigungsset 990620
MENNEKES AMAXX® s Befestigungsset 990620

AMAXX® s Befestigungsset 990620

  • zur seitlichen Montage von AMAXX® s-Kombinationen, wahlweise für Rechts- oder Linksanschlag
  • (2er-Set für 1 Kombination)
  • Bestellnr.990620
  • EAN4015394245087
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

AMAXX® s Befestigungsset 990620

Richtlinien

AMAXX® s Befestigungsset 990620

Passende Produkte

AMAXX® s Befestigungsset 990620

MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960003

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960004

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960006

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960005

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960008

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960007

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960009

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960010

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960012

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960013

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960014

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960030

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960031

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960040

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960050

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960050

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 5
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960051

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960051

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960060

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 960060

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination 960011

AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960011

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2