Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94569GE
MENNEKES AirKRAFT® 94569GE images3d

AirKRAFT® 94569GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94569GE
  • EAN4015394209324
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94569GE

SCHUKO® 3
Einbauten
  • 1 Micro Lynx Leuchtmittel 7W
Absicherung
  • 1 FI 25A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2540 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94569GE