Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE
MENNEKES AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE

  • Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Schutzart IP 44
  • Oberteil lichtgrau RAL 7035 oder gelb RAL 1021, Unterteil schwarz mit Eindrehmuttern zur Aufnahme einer Bodenmontageplatte
  • inklusive einer höhenverstellbaren Tragschiene mit Tragschienenrasten
  • Verschraubung mit Mehrfachdichteinsatz
  • Bestellnr.25104GE
  • EAN4015394240648
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE

Datensteckdosen 1 Cepex-Datensteckdose, vorbereitet für 2 RJ45 Anschlussmodule, Typ E-DAT Module, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455) oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR - nicht im Lieferumfang)
Anschluss / Zuleitung
  • je 2 x M 25 oben und unten (verschlossen)
  • je 2 x M 20 oben und unten (verschlossen)
  • 1 Kabelverschraubung M 25 unten (Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 5-7 mm inkl. Passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind für Lochung)
Schutzart IP44
Gewicht 1206 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse 25104GE