Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.920009SW
  • EAN4015394262053
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3465 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 920009SW