Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.921245SW
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW

CEE 16 A, 3 p, 230 V 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 2 p, 0,03 A
  • 3 LS 16 A, 1 p+N, C
Vorsicherung max. 32 A
InA 40 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung

1,5 m H07RN-F3G6 mit CEE-Stecker 32 A, 3 p, 230 V

Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3820 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm

Planungsdaten & Downloads

AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 921245SW