Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 935146

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 935146

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.935146
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 935146

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 3 p+N, C
Anschluss / Zuleitung
  • 1 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5610 g
Höhe 390 mm
Breite 225 mm

Planungsdaten & Downloads

AMAXX® Steckdosenkombination 935146

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 935146

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 935146