Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
  • Bestellnr.970004SI
  • EAN4015394271635
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 4 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 40 A
InA 40 A
RDF 0,7
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5000 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 970004SI