Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset
  • Bestellnr.970005GE
  • EAN4015394275589
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 3
Datensteckdosen 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 3 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5000 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

MENNEKES Druckluftanschluss 997001

Druckluftanschluss

Bestellnr. 997001

für AMAXX® abhängbar, für Schlauch NW 9 mm Bestellnr. 997001, für Schlauch NW 13 mm Bestellnr. 997000

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Druckluftanschluss 997000

Druckluftanschluss

Bestellnr. 997000

für AMAXX® abhängbar, für Schlauch NW 9 mm Bestellnr. 997001, für Schlauch NW 13 mm Bestellnr. 997000

MENNEKES Kabelverschraubung 990608

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990608

M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt