Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1408
MENNEKES Anbaugerätestecker 1408 images3d

Anbaugerätestecker 1408

  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1408
  • EAN4015394010388
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1408

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 117 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1408