Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1409
MENNEKES Anbaugerätestecker 1409 images3d

Anbaugerätestecker 1409

  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1409
  • EAN4015394010395
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1409

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 173 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1409