Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1688
MENNEKES Anbaugerätestecker 1688 images3d

Anbaugerätestecker 1688

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1688
  • EAN4015394012535
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1688

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 538 g
Prüfzeichen CQC
VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1688